FE01D01600
- Tipologia di prodotto: Fusibili per applicazioni fotovoltaiche - 10x38mm
- Tipo di tensione di funzionamento: DC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 1000
- Corrente nominale massima IEC (In): 16
- Indicatore luminoso: No
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | FE01D01600 |
---|---|
Peso [g] | 8.2 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 082X055X013 |
Volume [cm³] | 5,863 |
Bar code [EAN13] | 8013975187111 |
HS Code | 85361050 |