FE05D020
- Tipologia di prodotto: Fusibili per applicazioni fotovoltaiche - 14x85mm
- Tipo di tensione di funzionamento: DC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 1500
- Corrente nominale massima IEC (In): 20
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | FE05D020 |
---|---|
Peso [g] | 31 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 145X085X015 |
Volume [cm³] | 36,975 |
Bar code [EAN13] | 8013975299791 |
HS Code | 85389099 |