FFLRA400

Pannello remotazione allarmi con display LCD grafico (128X80 pixels), buzzer, espandibile con moduli di espansione serie EXP... supporta fino a 3 controllori antincendio
  • Tipologia di prodotto: Pannelli remotazione allarmi
  • Espandibile: Si
  • Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 100…240VAC
  • Display: LCD
Codice di ordinazione FFLRA400
Peso [g] 266.5
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 295X240X225
Volume [cm³] 15930
Bar code [EAN13] 8013975232613
HS Code 85365080