GA016C
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 3
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 16
- Tipologia di installazione: Versione montaggio a portella
Codice di ordinazione | GA016C |
---|---|
Peso [g] | 160 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Bar code [EAN13] | 8013975177655 |
HS Code | 85365080 |