GA040D

Interruttore sezionatore tripolare, per applicazioni fotovoltaiche,esecuzione comando diretto completo di maniglia nera, 40A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di tensione di funzionamento: DC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 40
  • Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione GA040D
Peso [g] 150
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 083X040X080
Volume [cm³] 265,6
Bar code [EAN13] 8013975180143
HS Code 85365080