GA063A

Interruttore sezionatore tripolare, esecuzione comando diretto, 63A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 63
  • UL Standard: UL98
  • Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione GA063A
Peso [g] 388
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 103X079X080
Volume [cm³] 650,96
Bar code [EAN13] 8013975177617
HS Code 85365080