GAX42040A

Quarto polo aggiuntivo, chiusura simultanea con i poli dell'interruttore sezionatore. Per esecuzioni GA...A, 40A
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di poli: 1
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 40
  • UL Standard: UL60947-4-1
  • Tipologia di accessori: Quarto polo aggiuntivo
  • Accessori per: GA016A…GA040A
Codice di ordinazione GAX42040A
Peso [g] 45
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Bar code [EAN13] 8013975177761
HS Code 85365080