GAX42100A

Quarto polo aggiuntivo, chiusura simultanea con i poli dell'interruttore sezionatore. Per esecuzioni GA...A, 100A
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di poli: 1
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 100
  • Tipologia di accessori: Quarto polo aggiuntivo
  • Accessori per: GA100A
Codice di ordinazione GAX42100A
Peso [g] 126
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 120X045X060
Volume [cm³] 324
Bar code [EAN13] 8013975177792
HS Code 85365080