GD032AT3
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 2
- Tipo di tensione di funzionamento: DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GD032AT3 |
---|---|
Peso [g] | 220 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 084X060X095 |
Volume [cm³] | 478,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975216798 |
HS Code | 85365080 |