GX1610U25

Commutatore a camme serie GX, interruttore 3 poli da 16A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali, mostrina 48X48mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 10 - Interruttore 3 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
  • Esecuzione: U25 - esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali
  • Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione GX1610U25
Peso [g] 126
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Bar code [EAN13] 8013975100455
HS Code 85365080