GX1651U

Commutatore a camme serie GX, commutatore 1 polo da 16A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 48X48mm
  • Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
  • Schema: 51 - Commutatore 1 polo
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione GX1651U
Peso [g] 98
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Bar code [EAN13] 8013975100561
HS Code 85365080