GX1653U

Commutatore a camme serie GX, commutatore 3 poli da 16A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 48X48mm
  • Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
  • Schema: 53 - Commutatore 3 poli - avviatore a 2 velocita' con avvolgimenti separati
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione GX1653U
Peso [g] 148
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X068X099
Volume [cm³] 336,6
Bar code [EAN13] 8013975100622
HS Code 85365080