GX2010U

Commutatore a camme serie GX, interruttore 3 poli da 20A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 48X48mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 10 - Interruttore 3 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione GX2010U
Peso [g] 114
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Bar code [EAN13] 8013975101025
HS Code 85365080