GX2011U

Commutatore a camme serie GX, invertitore di marcia trifase da 20A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 48X48mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
  • Schema: 11 - Invertitore di marcia trifase
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione GX2011U
Peso [g] 140
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X068X099
Volume [cm³] 336,6
Bar code [EAN13] 8013975101056
HS Code 85365080