HR101CE024

Rele' slim elettromeccanico, 24VDC, 6A, 1 contatto in scambio. Comando 24VAC/DC quando su zoccolo HR1XS024 o HR1XS024S
  • Tipologia di prodotto: Relè slim
  • Configurazione contatti: 1 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VDC; 24VAC/DC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 6
  • Indicatore LED: No
  • Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione HR101CE024
Peso [g] 7
Q.tà per imballo 20
Q.tà multipla conf. per ordine 20
Dimensioni imballo [mm] 355X205X175
Volume [cm³] 12,735
Bar code [EAN13] 8013975233122
HS Code 85364900