HR301CA230

Rele' miniaturizzato, 230VAC 16A, 1 contatto in scambio. Montaggio su zoccolo HR5XS2... (max 10A)
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Configurazione contatti: 1 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 16
  • Indicatore LED: No
  • Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione HR301CA230
Peso [g] 15.51
Q.tà per imballo 20
Q.tà multipla conf. per ordine 20
Dimensioni imballo [mm] 315X260X240
Volume [cm³] 19,656
Bar code [EAN13] 8013975233313
HS Code 85364900