HR502CA230

Rele' miniaturizzato con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico, 230VAC, 8A, 2 contatti in scambio. Montaggio su zoccolo HR5XS2...
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Configurazione contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 8
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione HR502CA230
Peso [g] 38.85
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 365X210X205
Volume [cm³] 31,426
Bar code [EAN13] 8013975233559
HS Code 85364900