HR604CA230

Rele' industriale con indicatore led dello stato e azionatore meccanico, 230VAC, 5A, 4 contatti in scambio. Montaggio su zoccolo HR6XS4...
  • Tipologia di prodotto: Relè industriali
  • Configurazione contatti: 4 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 5
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione HR604CA230
Peso [g] 39.4
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 140X103X035
Volume [cm³] 54,47
Bar code [EAN13] 8013975233665
HS Code 85364900