HR802CA120
- Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
- Tipologia di contatti: 2 in scambio
- Tensione di comando relè: 120VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 30 NO (3A NC)
Codice di ordinazione | HR802CA120 |
---|---|
Peso [g] | 88.6 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X40X030 |
Volume [cm³] | 84 |
Bar code [EAN13] | 8013975318683 |
HS Code | 85364900 |