HRA302CD024K4

Rele' miniaturizzato assemblato su zoccolo, 24VDC, 8A, 2 contatti in scambio. Terminali a vite con ponticello di tenuta e sgancio
  • Tipologia di prodotto: Assembled miniature relays
  • Configurazione contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 8
  • Indicatore LED: No
  • Azionatore meccanico: No
  • Tipologia di zoccolo: Terminali a vite
Codice di ordinazione HRA302CD024K4
Peso [g] 89.53
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 126X092X085
Volume [cm³] 197,064
Bar code [EAN13] 8013975322253
HS Code 85364900