HRA502CD024K5

Rele' miniaturizzato assemblato su zoccolo con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico, 24VDC, 8A, 2 contatti in scambio. Terminali push-in con ponticello di tenuta e sgancio e filtro antidistrurbo
  • Tipologia di prodotto: Assembled miniature relays
  • Configurazione contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 8
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
  • Tipologia di zoccolo: Terminali a molla
Codice di ordinazione HRA502CD024K5
Peso [g] 85.78
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 126X092X085
Volume [cm³] 197,064
Bar code [EAN13] 8013975322284
HS Code 85364900