HRA604CA230K4

Rele' industriale assemblato su zoccolo con indicatore led dello stato e azionatore meccanico, 230VAC, 5A, 4 contatti in scambio. Terminali a vite con ponticello di tenuta e sgancio
  • Tipologia di prodotto: Assembled industrial relays
  • Configurazione contatti: 4 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 5
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
  • Tipologia di zoccolo: Terminali a vite
Codice di ordinazione HRA604CA230K4
Peso [g] 129.78
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 140X082X109
Volume [cm³] 250,264
Bar code [EAN13] 8013975322314
HS Code 85364900