HS1B2NT025E230

Hockey puck monofase, 25A, 18...280VAC/DC, terminali a vite
  • Tipologia di prodotto: Hockey puck, monofase
  • Tensione di controllo [V]: 18...280VAC/DC
  • Tensione nominale di impiego: 12...280
  • Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C: 25
  • Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51: ≤2.2
  • Numero di poli: 1
  • Temperatura di impiego max: +90
  • Energia specifica passante I2t: 0.6
  • Tipologia di attacchi: A vite
Codice di ordinazione HS1B2NT025E230
Peso [g] 90
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 075X049X038
Volume [cm³] 139,65
Bar code [EAN13] 8013975321553
HS Code 85365003