KBF1S11

Finecorsa serie K, a leva regolabile con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in plastica
  • Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
  • Denominazione del prodotto: A leva rogolabile con rotella
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Materiale rotella: Plastica
  • Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione KBF1S11
Peso [g] 110
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 133X044X032
Volume [cm³] 187,264
Bar code [EAN13] 8013975114476
HS Code 85365080