KBM1S11

Finecorsa serie K, a stelo omnidirezionale, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Asta flessibile
  • Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
  • Denominazione del prodotto: A leva con asta regolabile
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Materiale asta: Flessibile
  • Tipo di contatto: 1NA+1NC Scatto
  • Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
Codice di ordinazione KBM1S11
Peso [g] 100
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 216X041X044
Volume [cm³] 389,664
Bar code [EAN13] 8013975115107
HS Code 85365080