KBN1L02
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: Operatore a chiave
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Caratteristiche chiave: Dritta
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
- Tipo di contatto: 2NC lento
Codice di ordinazione | KBN1L02 |
---|---|
Peso [g] | 92 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X044X032 |
Volume [cm³] | 140,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975115206 |
HS Code | 85365080 |