KBP2L11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A cerniera
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Materiale asta: Solido lungo
- Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Lento
Codice di ordinazione | KBP2L11 |
---|---|
Peso [g] | 177 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 185X041X085 |
Volume [cm³] | 644,725 |
Bar code [EAN13] | 8013975125465 |
HS Code | 85365080 |