KBQ1L11

Finecorsa serie K, a leva asolata, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC lento
  • Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
  • Denominazione del prodotto: A leva asolata
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo ingresso cavi: M20 sul fondo
  • Tipo di contatto: 1NA+1NC Lento
Codice di ordinazione KBQ1L11
Peso [g] 130
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X060X036
Volume [cm³] 324
Bar code [EAN13] 8013975115473
HS Code 85365080