KCN4L11
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: Operatore a chiave
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Caratteristiche chiave: "T" angolare
- Tipo ingresso cavi: M20 sui due lati
- Tipo di contatto: 1NA+1NC Lento
Codice di ordinazione | KCN4L11 |
---|---|
Peso [g] | 106 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Bar code [EAN13] | 8013975127810 |
HS Code | 85365080 |