KEN1E1024F

Interruttore di sicurezza con elettromagnete. Contatto chiave 1NC. Contatti elettromagnete 2NC+1NA. Alim. 24VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Interruttori di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato
  • Denominazione del prodotto: Interruttori di sicurezza con elettromagnete
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo ingresso cavi: 3 x M20
  • Tipologia di elettomagnete: Eccitato
  • Tensione di alimentazione elettromagnete: 24VAC/DC
  • Tipo di contatto: 1NC (Chiave), 2NC+1NA (Elettro-magnete)
Codice di ordinazione KEN1E1024F
Peso [g] 447.8
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 200X045X045
Volume [cm³] 405
Bar code [EAN13] 8013975233993
HS Code 85365080