KEN1M3024F
- Tipologia di prodotto: Interruttori di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato
- Denominazione del prodotto: Interruttori di sicurezza con elettromagnete
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Tipo ingresso cavi: 3 x M20
- Tipologia di elettomagnete: Diseccitato
- Tensione di alimentazione elettromagnete: 24VAC/DC
- Tipo di contatto: 1NA+1NC (Chiave), 2NC (Elettro-magnete)
Codice di ordinazione | KEN1M3024F |
---|---|
Peso [g] | 444.8 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 200X045X045 |
Volume [cm³] | 405 |
Bar code [EAN13] | 8013975234105 |
HS Code | 85365080 |