KSA3V

Microinterruttore plastico serie K, ad asta. Pulsante metallico. Asta bassa, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
  • Tipologia di prodotto: Microinterrutori plastici
  • Denominazione del prodotto: Ad asta - pulsante metallico e asta bassa
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo di contatto: 1NA/NC
  • Attacchi tipo: A vite
Codice di ordinazione KSA3V
Peso [g] 33.6
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 106X100X075
Volume [cm³] 79,5
Bar code [EAN13] 8013975148228
HS Code 85365080