KSA4F
- Tipologia di prodotto: Microinterrutori plastici
- Denominazione del prodotto: Ad asta - pulsante metallico, fissaggio testa filettata M12
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Tipo di contatto: 1NA/NC
- Attacchi tipo: Faston
Codice di ordinazione | KSA4F |
---|---|
Peso [g] | 52.8 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 106X100X075 |
Volume [cm³] | 79,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975148365 |
HS Code | 85365080 |