KSC1V

Microinterruttore plastico serie K, a leva con rotella. Leva lunga 26,6mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
  • Tipologia di prodotto: Microinterrutori plastici
  • Denominazione del prodotto: A leva con rotella centrale metallico
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo di contatto: 1NA/NC
  • Attacchi tipo: A vite
Codice di ordinazione KSC1V
Peso [g] 36.6
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 106X100X075
Volume [cm³] 79,5
Bar code [EAN13] 8013975148310
HS Code 85365080