LPXDAU115024

Disco luminoso di emergenza Ø60mm per pulsanti a fungo Ø22mm, tensione di alimentazione 24VAC/DC, con marcatura "EMERGENCY STOP".
  • Tipologia di prodotto: Disco luminoso
  • Colore: Giallo
  • Tensione di alimentazione: 24VAC/DC
  • Tipologia di accessori: Disco luminoso
  • Accessori per: LPCB66…;LPCBL66…;LPSB66...;LPSBL66...
Codice di ordinazione LPXDAU115024
Peso [g] 22
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 70X80X70
Volume [cm³] 392
Bar code [EAN13] 8013975320440
HS Code 85318070