LRD12RA024
- Tipologia di prodotto: Micro PLC
- Numero max I/O: 12 (8 inputs + 4 outputs) fino a 36 con moduli LRE
- Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 24VAC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRD12RA024 |
---|---|
Peso [g] | 250 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X100X066 |
Volume [cm³] | 528 |
Bar code [EAN13] | 8013975155912 |
HS Code | 85371091 |