LRD20RD024P1
- Tipologia di prodotto: Micro PLC
- Numero max I/O: 20 (12 inputs + 8 outputs) fino a 44 con moduli LRE
- Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 24VDC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Tipo di porta di comunicazione: RS485
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRD20RD024P1 |
---|---|
Peso [g] | 360 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 140X100X065 |
Volume [cm³] | 942,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975210239 |
HS Code | 85371091 |