LRDKIT10RA240

Kit composto da modulo base LRD10RA240, software LRXSW e cavo LRXC03
  • Tipologia di prodotto: Kit micro PLC
  • Numero max I/O: 10 (6 inputs + 4 outputs) fino a 34 con moduli LRE
  • Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 100…240VAC
  • Tipologia di uscite integrate: Relè
  • Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione LRDKIT10RA240
Peso [g] 426
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 127X079X155
Volume [cm³] 1555,115
Bar code [EAN13] 8013975150856
HS Code 85234920