LRK20RD024RS
- Tipologia di prodotto: Micro PLC
- Numero max I/O: 20 (12 inputs + 8 outputs) fino a 44 con moduli LRE
- Tensione nominale di alimentazione ausiliar.: 12/24VDC
- Tipologia di uscite integrate: Relè
- Tipo di porta di comunicazione: Ethernet + RS485
- Display: Display LCD, 4 righe x 16 caratteri
Codice di ordinazione | LRK20RD024RS |
---|---|
Peso [g] | 340 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 132X065X098 |
Volume [cm³] | 840,84 |
Bar code [EAN13] | 8013975319246 |
HS Code | 8537101090 |