LVFSP1W10
- Tipologia di prodotto: Regolatori di livello a galleggiante
- Tipologia di liquido: Acque chiare
- Funzione: Svuotamento o riempimento
- Numero di contatti di uscita: 1
- Materiale del cavo: PVC A05 VV-F3X1
- Lunghezza del cavo [m]: 10
Codice di ordinazione | LVFSP1W10 |
---|---|
Peso [g] | 1420 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 205X170X100 |
Volume [cm³] | 3485 |
Bar code [EAN13] | 8013975222218 |
HS Code | 90261029 |