LVM20A024

Relè di livello, esecuzione modulare, monotensione. Ripristino automatico, 24VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè di controllo
  • Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
  • Funzione: Svuotamento
  • Numero di sonde applicabili: 3
  • Sensibilità: 2.5...50 regolabile
  • Numero di relè: 1
  • Tensione di alimentazione: 24VAC
  • Esecuzione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione LVM20A024
Peso [g] 213
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 095X040X075
Volume [cm³] 285
Bar code [EAN13] 8013975124987
HS Code 85364900