LVM20A240
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento
- Numero di sonde applicabili: 3
- Sensibilità: 2.5...50 regolabile
- Numero di relè: 1
- Tensione di alimentazione: 220...240VAC
- Esecuzione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione | LVM20A240 |
---|---|
Peso [g] | 216 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Bar code [EAN13] | 8013975124994 |
HS Code | 85364900 |