LVM25240

Relè di livello, esecuzione modulare, multitensione. Funzioni di svuotamento o riempimento. Ripristino automatico, 24...240VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Relè di controllo
  • Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
  • Funzione: Svuotamento o riempimento
  • Numero di sonde applicabili: 3
  • Sensibilità: 2.5...100 adjustable
  • Numero di relè: 1
  • Tensione di alimentazione: 24...240VAC/DC
  • Esecuzione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione LVM25240
Peso [g] 85
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Bar code [EAN13] 8013975154830
HS Code 85364900