LVM40A024

Relè di livello, esecuzione modulare, monotensione. Funzioni multiple. Ripristino automatico, 24VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè di controllo
  • Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
  • Funzione: Multifunzione: svuotamento con allarmi, riempimento con allarme, svuotamento con scambio pompe, riempimento con scambio pompe, riempimento serbatoio e svuotamento pozzo con allarme
  • Numero di sonde applicabili: 5
  • Sensibilità: 2.5...200 adjustable
  • Numero di relè: 2
  • Tensione di alimentazione: 24VAC
  • Esecuzione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione LVM40A024
Peso [g] 280
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Bar code [EAN13] 8013975125038
HS Code 85364900