LVMKIT25
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Funzione: Svuotamento o riempimento
- Numero di sonde applicabili: 3
- Sensibilità: 2.5...100 adjustable
- Numero di relè: 1
- Tensione di alimentazione: 24...240VAC/DC
- Esecuzione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione | LVMKIT25 |
---|---|
Peso [g] | 192 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 093X049X094 |
Volume [cm³] | 428,358 |
Bar code [EAN13] | 8013975156520 |
HS Code | 85364900 |