LVMP10A024
- Tipologia di prodotto: Relè di scambio precedenza motori
- Funzione: Relè di scambio precedenza motori
- Numero di contatti di uscita: 2
- Tensione di alimentazione: 24VAC
- Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione | LVMP10A024 |
---|---|
Peso [g] | 262 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Bar code [EAN13] | 8013975125069 |
HS Code | 85364900 |