ME070FSD024

Avviatore diretto elettronico, 7A, protezione termica motore integrata e arresto di emergenza STO (Safe Torque Off), tensione operativa Ue ≤500VAC, tensione di alimentazione ausiliaria e di comando 24VDC
  • Tipologia di prodotto: Avviatore elettronico
  • Funzione: Avviamento diretto
  • Funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO): Built-in
  • Protezione termica: Integrato, classe 10A
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 7
  • Tipologia: Avviatore diretto elettronico, 7A, protezione termica del motore integrata e stop di emergenza STO (Safe Torque Off)
Codice di ordinazione ME070FSD024
Peso [g] 300
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X120X30
Volume [cm³] 540
Bar code [EAN13] 8013975320990
HS Code 85365003