ME070RD024
- Tipologia di prodotto: Avviatore elettronico
- Funzione: Teleinvertitore
- Funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO): No
- Protezione termica: Integrato, classe 10A
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 7
- Tipologia: Teleinvertitore elettronico, 7A, protezione termica del motore integrata
Codice di ordinazione | ME070RD024 |
---|---|
Peso [g] | 300 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X120X30 |
Volume [cm³] | 540 |
Bar code [EAN13] | 8013975320976 |
HS Code | 85365003 |