Teleinvertitore elettronico, 7A, protezione termica motore integrata e arresto di emergenza STO (Safe Torque Off), tensione operativa Ue ≤500VAC, tensione di alimentazione ausiliaria e di comando 24VDC
- Tipologia di prodotto: Avviatore elettronico
- Funzione: Teleinvertitore
- Funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO): Built-in
- Protezione termica: Integrato, classe 10A
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 7
- Tipologia: Teleinvertitore elettronico, 7A, protezione termica del motore integrata e stop di emergenza STO (Safe Torque Off)