P1MB1PC01V6
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 1
- Numero di poli: 1P
- Curva di intervento: C
- Corrente nominale (In): 1.6
- Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione | P1MB1PC01V6 |
---|---|
Peso [g] | 0 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 166,667 |
Bar code [EAN13] | 8013975237779 |
HS Code | 85362010 |